MOVI-C® CONTROLLER
Los MOVI-C® CONTROLLER son los controladores de SEW‑EURODRIVE. Están optimizados para tareas de control de pasarela, movimiento, automatización o ciberfísico. Los MOVI-C® CONTROLLER pueden conectarse de la manera habitual al control de nivel superior de una célula de máquina o al sistema a través de los sistemas de bus de campo PROFINET, EtherNet/IP o Modbus TCP. Alternativamente, pueden automatizar máquinas e instalaciones completas como controlador autónomo. Como maestros, los MOVI-C® CONTROLLER se encargan a través de EtherCAT®/SBusPLUS o PROFINET de la comunicación fluida con las unidades de nivel inferior, p. ej., los variadores MOVIDRIVE®, y su conexión sincronizada.
Es posible elegir entre un amplio espectro de clases de potencia. Todas tienen un diseño compacto para caber en armarios de conexiones de máquinas pequeños.
El valor añadido decisivo para reducir la complejidad lo aportan los módulos de software MOVIKIT® integrados. Para los usuarios, este software significa más posibilidades de parametrización y menos esfuerzo de programación. Los módulos de software MOVIKIT® solucionan tareas complejas como las de posicionamiento, distribución de carga, regulación antipendular o sincronización, y automatizaciones completas como las de robótica o sistemas transelevadores.