LED "DRIVE"
Las siguientes frecuencias se refieren siempre a la duración de un período, es decir, a una fase de encendido y otra de apagado del LED, y no al patrón completo. El siguiente patrón se utiliza para los estados en los que el LED se ilumina en varios colores:
Color 1 → apagado → Color 1 → apagado → Color 2 → apagado → Color 2 → apagado = 4 periodos
LED | Estado de funcionamiento | Significado | Medida |
|---|---|---|---|
Off | No preparado | Falta la tensión de red o la tensión de apoyo. | Conectar la tensión |
Amarillo Parpadea, 4 Hz | No preparado | Fase de inicialización/Arranque del sistema | Espere a que el proceso haya concluido. |
Amarillo Impulso 250 ms encendido, 5 s apagado | No preparado | El variador se encuentra en el modo Stand-by. | Finalice el modo Stand-by. |
Rojo Parpadea, 1 Hz | No preparado | Hay un fallo presente cuya causa puede ser eliminada por el usuario. | Consulte las posibles medidas a tomar en el capítulo "Descripción de fallos" |
Rojo Iluminado continuamente | No preparado | Hay un fallo presente cuya causa no puede ser eliminada por el usuario. | Consulte el procedimiento a seguir en el capítulo "Descripción de fallos". |
Amarillo/rojo Parpadea alternando los colores, 0.5 Hz (2 × amarillo, 2 × rojo) | Preparado | Hay un aviso presente. La etapa de salida está bloqueada. | Consulte las posibles medidas a tomar en el capítulo "Descripción de fallos" |
Verde/rojo Parpadea alternando los colores, 0.5 Hz (2 × verde, 2 × rojo) | Preparado | Hay un aviso presente. La etapa de salida está habilitada. | Consulte las posibles medidas a tomar en el capítulo "Descripción de fallos" |
Verde/amarillo Parpadea alternando los colores, 4 Hz (2 × verde, 2 × amarillo) | No preparado | Puesta en marcha automáticamente en curso mediante la interfaz MOVILINK®-DDI. | Espere a que haya concluido la puesta en marcha. |
Verde/amarillo Parpadea alternando los colores, 0.5 Hz (2 × verde, 2 × amarillo) | Preparado Unidad bloqueada | STO activa. | Desactivar STO. |
Amarillo Parpadea, 0.5 Hz | No preparado | El sistema no está preparado para funcionar. | Compruebe la causa de "No preparado" con el software de ingeniería MOVISUITE®, mediante la consola de programación o el controlador. |
Amarillo Parpadea, 1 Hz | Preparado Estado del funcionamiento manual/funcionamiento local/control mediante bornas priorizado | La unidad está lista para funcionar, espera a habilitación. | – |
Verde Parpadea, 1 Hz | Unidad habilitada Estado del funcionamiento manual/funcionamiento local/control mediante bornas priorizado | La etapa de salida está habilitada. | – |
Amarillo Parpadea, 2 Hz | Preparado | El freno está desbloqueado, sin habilitación del accionamiento. | – |
Amarillo Iluminado continuamente | Preparado Unidad bloqueada | La unidad está preparada, la etapa de salida está bloqueada. | – |
Verde Parpadea, 4 Hz | Unidad habilitada Límite de corriente activo | El accionamiento se encuentra en el límite de corriente. | Reduzca la carga. |
Verde Iluminado continuamente | Unidad habilitada | La etapa de salida está habilitada. | – |