LED指示灯“DRIVE”
以下频率总是指一个周期,即LED指示灯的开启和关闭阶段,而不是完整的模式。对于LED指示灯以多种颜色亮起的状态,始终使用以下模式:
颜色1 → 关 → 颜色1 → 关 → 颜色2 → 关 → 颜色2 → 关 = 4个周期
LED指示灯 | 运行状态 | 含义 | 措施 |
|---|---|---|---|
关 | 未准备就绪 | 缺少电源和/或辅助电压。 | 接通电压 |
黄色 闪烁,4 Hz | 未准备就绪 | 初始化阶段/系统启动 | 请等待直至过程结束。 |
黄色 脉冲 250 ms亮起,5 s熄灭 | 未准备就绪 | 变频器处于待机运行状态。 | 退出待机模式。 |
红色 闪烁,1 Hz | 未准备就绪 | 出现可由用户排除的故障。 | 可采取的措施请参见“故障说明”一章。 |
红色 长亮 | 未准备就绪 | 出现无法由用户排除的故障。 | 参见“故障说明”一章中的其他操作步骤。 |
黄色/红色 变换颜色闪烁,0.5 Hz (2 x 黄色,2 x 红色) | 准备就绪 | 存在警告。 输出级被禁用。 | 可采取的措施请参见“故障说明”一章。 |
绿色/红色 变换颜色闪烁,0.5 Hz (2 x 绿色,2 x 红色) | 准备就绪 | 存在警告。 输出级使能。 | 可采取的措施请参见“故障说明”一章。 |
绿色/黄色 变换颜色闪烁,4 Hz (2 x 绿色,2 x 黄色) | 未准备就绪 | 正在通过MOVILINK® DDI接口进行自动调试。 | 等待调试完成。 |
绿色/黄色 变换颜色闪烁,0.5 Hz (2 x 绿色,2 x 黄色) | 准备就绪 设备锁定 | STO已激活。 | 禁用STO。 |
黄色 闪烁,0.5 Hz | 未准备就绪 | 系统未准备就绪。 | 通过操作面板或控制器使用工程设计软件MOVISUITE®检查“未准备就绪”的原因。 |
黄色 闪烁,1 Hz | 准备就绪 状态“手动操作/现场操作/优先端子控制” | 设备已准备就绪,等待使能。 | – |
绿色 闪烁,1 Hz | 设备已使能 状态“手动操作/现场操作/优先端子控制” | 输出级使能。 | – |
黄色 闪烁,2 Hz | 准备就绪 | 制动器已释放,无驱动装置使能。 | – |
黄色 长亮 | 准备就绪 设备锁定 | 设备已准备就绪,输出级已锁定。 | – |
绿色 闪烁,4 Hz | 设备已使能 电流极限激活 | 驱动装置处于电流极限。 | 请降低负载。 |
绿色 长亮 | 设备已使能 | 输出级使能。 | – |