Datos técnicos
Adaptador de interfaz USM21A | |
|---|---|
Ref. de pieza | 28231449 |
Inmunidad a interferencias | Conforme a EN 61800-3 |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 – 70 °C conforme a EN 60721-3-3, clase 3K3 |
Grado de protección | IP20 según EN 60529 |
Interfaces | Conector hembra RJ10 (conexión unidad) Puerto USB tipo B (conexión PC) |
Masa | 200 g |
Dimensiones en mm (La × An × Al) | 92.5 × 43 × 25 |
El pedido con la ref. de pieza 28231449 incluye las siguientes piezas:
- Adaptador de interfaz USM21A
- Cable de conexión USB para la conexión USM21A – PC
- Cable de interfaz en serie con 2 conectores enchufables RJ10
AVISO

Para conectar el variador con el USM21A, se necesita un cable de interfaz serie adicional con un conector RJ10 y un conector D-sub de 9 polos, ref. de pieza 18123864.
Este cable debe pedirse por separado.

Para conectar el variador al adaptador de interfaz USM21A, se necesita el módulo de diagnóstico CDM11A.