Extensión de chapa de apantallado CLH21A

La extensión de la chapa de apantallado CLH21A (carril DIN en la chapa de apantallado estándar) sirve para montar otros bloques de bornas o módulos en la chapa de apantallado del variador. En la extensión de la chapa de apantallado CLH21A se puede fijar, por ejemplo, el rectificador de freno de SEW‑EURODRIVE o una borna de maniobra.

La extensión de la chapa de apantallado se utiliza en los variadores de los tamaños 0S y 0L (ref. de pieza CLH21A: 28265572).

[1]

Extensión de la chapa de apantallado

[2]

Tornillo de fijación