Dados técnicos

Conversor de interface USM21A

Código

28231449

Imunidade a interferências

Atende à norma EN 61800-3

Temperatura ambiente

0 – 40 °C

Temperatura de armazenamento

-25 °C – 70 °C (de acordo com EN 60721-3-3, classe 3K3)

Grau de proteção

IP20 conforme EN 60529

Interfaces

Conector fêmea RJ10 (conexão da unidade)

Conector fêmea USB tipo B (conexão PC)

Peso

200 g

Dimensões em mm (C x L x A)

92.5 × 43 × 25

O pedido é realizado através do código 28231449 inclui as seguintes peças:

  • Conversor de interface USM21A
  • Cabo de conexão USB para conexão USM21A – PC
  • Cabo de interface serial com 2 conectores RJ10

INFORMAÇÃO

Para conectar o conversor ao USM21A, é necessário um cabo de interface serial adicional com um conector RJ10 e um conector Sub-D de 9 polos, código 18123864.
Este cabo deve ser encomendado separadamente.

O módulo de diagnóstico CDM11A é necessário para conectar o conversor ao conversor de interface USM21A.