Consola de programación CBG01A
La siguiente imagen muestra la consola de programación CBG01A:

[1] | Display de 7 segmentos de 5 dígitos | ||
[2] | Tecla <Esc> | ||
| |||
a = Navegar en el menú | b = Zona de mando funcionamiento manual | ||
[3] | Teclas de flecha <izquierda/derecha> | [6] | Tecla <RUN> |
[4] | Tecla <OK> | [7] | Tecla <STOP> |
[5] | Teclas de flecha <arriba/abajo> |
|
|
Seleccionar función
Proceda como se indica a continuación:
- Para llegar al menú principal, pulse la tecla <Esc>.
- Seleccione una función con las teclas de flecha <izquierda/derecha>.
- Confirme la selección con la tecla <OK>.
Introducir el número
Proceda como se indica a continuación:
- Cambie entre las posiciones de un número con las teclas de flecha <izquierda/derecha>.
- Cambie el valor del número con las teclas de flecha <arriba/abajo>.
- Confirme el número con la tecla <OK>.
Información adicional