CBG01A操作面板

下图展示了CBG01A操作面板:

[1]

5位7段数码管显示器

[2]

按键 <Esc>

 

a = 在菜单中导航

b = 手动操作控制部分

[3]

箭头键 <向左/向右>

[6]

按键 <RUN>

[4]

按键 <OK>

[7]

按键 <STOP>

[5]

箭头键 <向上/向下>

 

 

选择功能

请按以下步骤进行操作:

  1. 点击 <Esc> 键可进入主菜单。
  2. 通过箭头键 <向左/向右> 选择功能。
  3. 用 <OK> 键对选择进行确认。
输入数字

请按以下步骤进行操作:

  1. 借助箭头键 <向左/向右> 在数字各位之间进行切换。
  2. 使用箭头键 <向上/向下> 更改数字的值。
  3. 通过 <OK> 键确认数字。