Montage

Sie können zur Montage auch den optionalen Montage-/Demontagesatz verwenden. Dieser kann für die jeweiligen Getriebetypen unter den Sachnummern gemäß der folgenden Tabelle bestellt werden. Der Lieferumfang umfasst:

  • Distanzrohr für die Montage ohne Anlageschulter [5]
  • Befestigungsschraube für die Montage [2]
  • Abdrückscheibe für die Demontage [7]
  • verdrehsichere Mutter für die Demontage [8]

Die standardmäßig mitgelieferte, kurze Befestigungsschraube wird nicht verwendet.

Beachten Sie bezüglich der Kundenwelle folgende Hinweise:

  • Die Einbaulänge der Kundenwelle muss LK2 betragen. Bei Kundenwelle mit Anlageschulter [A] darf das Distanzrohr nicht verwendet werden.
  • Die Einbaulänge der Kundenwelle muss LK2 betragen. Bei Kundenwelle ohne ­Anlageschulter [B] muss das Distanzrohr verwendet werden.

Die folgende Grafik zeigt die Kundenwelle mit Anlageschulter [A] und ohne Anlageschulter [B].

C3

Vorhalteplatz verdrehsichere Mutter und Abdrückscheibe

D

Durchmesser Hohlwelle

DK

Durchmesser der Kundenwelle

F

Fase am Wellenende

L12

Passfederlänge

L15

Gewindetiefe Kundenwelle

L17

Länge des Zylinderabschnitts mit Passmaß H7

L18

Länge des Zylinderabschnitts mit Passmaß H7

L19

Je nach Einsteckseite der Kundenwelle sollte das Maß L19 > L17 bzw. > L18 sein.

LK2

Länge der Kundenwelle bei Nutzung des optionalen Montage-/Demontagesatzes

U

Passfederbreite

[1]

Hohlwelle

[2]

Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe

[3]

Sicherungsring

[4]

Kundenwelle

[5]

Distanzrohr

Maße, Anziehdrehmoment MS und Sachnummern für die Befestigungsschraube [2]:

Typ

C3

mm

DH7

mm

DK

mm

F

mm

L15

mm

L17

mm

L18

mm

LK2

mm

U

mm

MS

Nm

ISO 4017

M..

Sachnummer Montage-/Demontagesatz

FA..27

16

25

1

22

30

30

73

8

20

M10 × 35

06436846

FA..37

16

30

1

22

39

45

89

8

20

M10 × 35

06436854

FA..47

18

35

1

28

45

52

114

10

20

M12 × 45

06436862

FA..57

18

40

1

36

50

60

124

12

40

M16 × 50

06436870

FA..67

18

40

1

36

50

60

138

12

40

M16 × 50

06436870

FA..77

18

50

1

36

65

75

165

14

40

M16 × 50

06436897

FA..87

22

60

1

42

75

90

188

18

80

M20 × 60

06436900

FA..97

22

70

2

42

90

105

248

20

80

M20 × 60

06436919

FA..107

26

90

2

50

110

125

287

25

200

M24 × 70

06436927

FA..127

26

100

2

50

120

150

347

28

200

M24 × 70

06436935

FA..157

26

120

2

50

180

180

434

32

200

M24 × 70

06436943

FAM67

18

40

1

36

50

60

260

12

40

M16 × 50

06436870

FAM77

18

50

1

36

65

75

291

14

40

M16 × 50

06436897

FAM87

22

60

1

42

75

90

341

18

80

M20 × 60

06436900

FAM97

22

70

2

42

90

105

400

20

80

M20 × 60

06436919

FAM107

26

90

2

50

110

125

447

25

200

M24 × 70

06436927

FAM127

26

100

2

50

120

150

527

28

200

M24 × 70

06436935

FAM157

26

120

2

50

180

180

665

32

200

M24 × 70

06436943

KA..19

12

20

1

16

28

30

80

6

8

M6 × 25

06436838

KA..29

16

25

1

22

30

38

91

8

20

M10 × 35

06436846

KA..29

16

30

1

22

35

35

91

8

20

M10 × 35

06436854

KA..37

16

30

1

22

39

45

89

8

20

M10 × 35

06436854

KA..39

16

30

1

22

35

45

121

8

20

M10 × 35

06436854

KA..39

18

35

1

28

35

45

119

10

20

M12 × 45

06436862

KA..47

18

35

1

28

45

52

114

10

20

M12 × 45

06436862

KA..49

18

35

1

28

35

45

142

10

20

M12 × 45

06436862

KA..49

18

40

1

36

35

45

136

12

40

M16 × 50

06436870

KA..57

18

40

1

36

50

60

124

12

40

M16 × 50

06436870

KA..67

18

40

1

36

50

60

138

12

40

M16 × 50

06436870

KA..77

18

50

1

36

65

75

165

14

40

M16 × 50

06436897

KA..87

22

60

1

42

75

90

188

18

80

M20 × 60

06436900

KA..97

22

70

2

42

90

105

248

20

80

M20 × 60

06436919

KA..107

26

90

2

50

110

125

287

25

200

M24 × 70

06436927

KA..127

26

100

2

50

120

150

347

28

200

M24 × 70

06436935

KA..157

26

120

2

50

180

180

434

32

200

M24 × 70

06436943

KAM67

18

40

1

36

50

60

260

12

40

M16 × 50

06436870

KAM77

18

50

1

36

65

75

291

14

40

M16 × 50

06436897

KAM87

22

60

1

42

75

90

341

18

80

M20 × 60

06436900

KAM97

22

70

2

42

90

105

400

20

80

M20 × 60

06436919

KAM107

26

90

2

50

110

125

447

25

200

M24 × 70

06436927

KAM127

26

100

2

50

120

150

527

28

200

M24 × 70

06436935

KAM157

26

120

2

50

180

180

665

32

200

M24 × 70

06436943

SA..37

12

20

1

16

40

40

92

6

8

M6 × 25

06436838

SA..47

16

25

1

22

38

38

89

8

20

M10 × 35

06436846

SA..47

16

30

1

22

39

45

89

8

20

M10 × 35

06436854

SA..57

16

30

1

22

39

45

116

8

20

M10 × 35

06436854

SA..57

18

35

1

28

45

52

114

10

20

M12 × 45

06436862

SA..67

18

40

1

36

50

60

126

12

40

M16 × 50

06436870

SA..67

18

45

1

36

50

60

126

14

40

M16 × 50

06436889

SA..77

18

50

1

36

63

75

165

14

40

M16 × 50

06436897

SA..77

22

60

1

42

72

90

158

18

80

M20 × 60

06436900

SA..87

22

60

1

42

75

90

198

18

80

M20 × 60

06436900

SA..87

22

70

2

42

90

105

198

20

80

M20 × 60

06436919

SA..97

22

70

2

42

90

105

238

20

80

M20 × 60

06436919

SA..97

26

90

2

50

110

125

229

25

200

M24 × 70

06436927

WA..10

11

16

0.5

12.5

24

24

58

5

8

M5 × 50

06437125

WA..19

12

18

1

16

27

27

72

6

8

M6 × 25

0643682X

WA..19

12

20

1

16

26

30

72

6

8

M6 × 25

06436838

WA..20

12

18

1

16

27

27

72

6

8

M6 × 25

0643682X

WA..20

12

20

1

16

26

30

72

6

8

M6 × 25

06436838

WA..29

12

20

1

16

28

30

80

6

8

M6 × 16

06436838

WA..29

16

25

1

22

28

30

76

8

20

M10 × 35

06436846

WA..29

16

30

1

22

28

30

76

8

20

M10 × 35

06436854

WA..30

12

20

1

16

30

30

93

6

8

M6 × 25

06436838

WA..39

16

25

1

22

30

38

91

8

20

M10 × 35

06436846

WA..39

16

30

1

22

35

35

91

8

20

M10 × 35

06436854

WA..49

16

30

1

22

35

45

121

8

20

M10 × 35

06436854

WA..49

18

35

1

28

35

45

119

10

20

M12 × 45

06436862

WA..59

18

35

1

28

35

45

142

10

20

M12 × 45

06436862

WA..59

18

40

1

36

35

45

136

12

40

M16 × 50

06436870