Montage mithilfe mitgelieferter Befestigungsteile

Als Befestigungsteile werden standardmäßig mitgeliefert:

  • Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe [2]
  • Sicherungsring [3]

Beachten Sie bezüglich der Kundenwelle folgende Hinweise:

  • Die Einbaulänge der Kundenwelle mit Anlageschulter [A] muss "L8" - 1 mm betragen.
  • Die Einbaulänge der Kundenwelle ohne Anlageschulter [B] muss gleich "L8" sein.

Die folgende Grafik zeigt die Kundenwelle mit Anlageschulter [A] und ohne Anlageschulter [B].

D

Durchmesser Hohlwelle

DK

Durchmesser der Kundenwelle

F

Fase am Wellenende

L8

Länge der Kundenwelle ohne Anlageschulter

L8-1

Länge der Kundenwelle mit Anlageschulter = "L8" - 1 mm

L12

Passfederlänge

L17

Länge des Zylinderabschnitts mit Passmaß H7

L18

Länge des Zylinderabschnitts mit Passmaß H7

L19

Je nach Einsteckseite der Kundenwelle sollte das Maß L19 > L17 bzw. > L18 sein.

U

Passfederbreite

[1]

Hohlwelle

[2]

Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe

[3]

Sicherungsring

[4]

Kundenwelle

Maße und Anziehdrehmomente MS für die Befestigungsschraube [2] für die Standardgetriebe:

Getriebetyp

DH7

mm

DK

mm

F

mm

L8

mm

L17

mm

L18

mm

U

mm

MS

Nm

ISO 4017

M..

FA..27

25

1

89

30

30

8

20

M10 × 25

FA..37, KA..37

30

1

105

39

45

8

20

M10 × 25

FA..47, KA..47

35

1

132

45

52

10

20

M12 × 30

FA..57, KA..57

40

1

142

50

60

12

40

M16 × 40

FA..67, KA..67

40

1

156

50

60

12

40

M16 × 40

FA..77, KA..77

50

1

183

65

75

14

40

M16 × 45

FA..87, KA..87

60

1

210

75

90

18

80

M20 × 50

FA..97, KA..97

70

2

270

90

105

20

80

M20 × 50

FA..107, KA..107

90

2

313

110

125

25

200

M24 × 60

FA..127, KA..127

100

2

373

120

150

28

200

M24 × 60

FA..157, KA..157

120

2

460

180

180

32

200

M24 × 60

FAM77, KAM77

50

1

309

65

75

14

40

M16 × 45

FAM67, KAM67

40

1

278

50

60

12

40

M16 × 40

FAM87, KAM87

60

1

363

75

90

18

80

M20 × 50

FAM97, KAM97

70

2

422

90

105

20

80

M20 × 50

FAM107, KAM107

90

2

473

110

125

25

200

M24 × 60

FAM127, KAM127

100

2

553

120

150

28

200

M24 × 60

FAM157, KAM157

120

2

691

180

180

32

200

M24 × 60

KA..19

20

1

92

28

30

6

8

M6 × 16

KA..29

25

1

107

30

38

8

20

M10 × 25

KA..39

30

1

137

35

45

8

20

M10 × 25

KA..39

35

1

137

35

45

10

20

M12 × 30

KA..49

35

1

160

35

45

10

20

M12 × 30

KA..49

40

1

154

35

45

12

40

M16 × 40

SA..37

20

1

104

40

40

6

8

M6 × 16

SA..47

30

1

105

39

45

8

20

M10 × 25

SA..47

25

1

105

38

38

8

20

M10 × 25

SA..57

30

1

132

39

45

8

20

M10 × 25

SA..57

35

1

132

45

52

10

20

M12 × 30

SA..67

45

1

144

50

60

14

40

M16 × 40

SA..67

40

1

144

50

60

12

40

M16 × 40

SA..77

50

1

180

63

75

14

40

M16 × 45

SA..77

60

1

180

72

90

18

80

M20 × 50

SA..87

60

1

220

75

90

18

80

M20 × 50

SA..87

70

2

220

90

105

20

80

M20 × 50

SA..97

70

2

260

90

105

20

80

M20 × 50

SA..97

90

2

255

110

125

25

200

M24 × 60

WA..10

16

0.5

69

24

24

5

8

M5 × 12

WA..19

18

1

84

27

27

6

8

M6 × 16

WA..19

20

1

84

26

30

6

8

M6 × 16

WA..20

18

1

84

24

27

6

8

M6 × 16

WA..29

20

1

92

28

30

6

8

M6 × 16

WA..29

25

1

92

28

30

8

20

M10 × 25

WA..29

30

1

92

28

30

8

20

M10 × 25

WA..30

20

1

105

30

30

6

8

M6 × 16

WA..39

25

1

107

30

38

8

20

M10 × 25

WA..39

30

1

107

30

38

8

20

M10 × 25

WA..49

30

1

137

35

45

8

20

M10 × 25

WA..49

35

1

137

35

45

10

20

M12 × 30

WA..59

35

1

160

35

45

10

20

M12 × 30

WA..59

40

1

154

35

45

12

40

M16 × 40