Rührwerksausführungen

Alle Getriebe in Rührwerksausführung sind mit einer verlängerten Lagernabe ausgestattet, speziell für den Einsatz in Mischern und Rührern. Die Rührwerksgetriebe basieren auf 3 bewährten Standardgetriebe-Baureihen von SEW‑EURODRIVE. Nahezu jede Rühr-, Misch-, Mix- oder Knet-Applikation aus den unterschiedlichsten Branchen wird durch eine der Rührwerksausführungen der Getriebe abgedeckt.
Zur Projektierung halten Sie Rücksprache mit SEW‑EURODRIVE.
Vorteile der Rührwerksgetriebe
- FEM-optimierte Gehäuse und ein spezieller Rührwerksflansch für besonders hohe zulässige Querkräfte
- keine zusätzliche Lagerung der Rührwerkswelle erforderlich
- Wellen- und Flanschmaße sind kompatibel zu marktüblichen Abmessungen.
- viele Optionen und Ausführungsvarianten zur optimalen Anpassung an die Applikation
- Getriebe/Getriebemotoren auch in explosionsgeschützter Ausführung
- weltweiter Service von SEW‑EURODRIVE
| Stirnradgetriebe | Flachgetriebe | Kegelradgetriebe |
|---|---|---|---|
Baugrößen | 57 / 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 137 / 147 / 167 | 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 157 | 67 / 77 / 87 / 97 / 107 / 127 / 157 |
Getriebeübersetzung i | 4.29 – 289.74 | 3.87 – 281.71 | 5.20 – 197.37 |
maximales Abtriebsdrehmoment in Nm | 450 – 20000 | 870 – 20000 | 870 – 20000 |
maximal zulässige Abtriebsquerkraft in N | 4000 – 49600 | 35000 – 135000 | 20000 – 135000 |
Verfügbare Optionen
- doppelter Wellendichtring an der Abtriebsseite für zusätzliche Sicherheit gegen Leckage
- Schmiernippel zur Nachschmierung der Abtriebswellenlagerung
- Die Getriebe verwenden Seriengehäuse und Serienverzahnteile. Der spezielle Flansch wird an der Abtriebsseite des Standardgetriebes verschraubt.
- Wirkungsgradklassen IE1 bis IE4 für Getriebemotoren
- Motorleistungsbereich von 0.12 bis 200 kW
- Motoradapter AMS.. zum Anbau von IEC- und NEMA-Motoren
Zusätzlich für Baureihe FM../FAM.. und KM../KAM.. verfügbar
- Verstärkte Lagerung auch gegenüber der Abtriebsseite, wodurch sich die zulässige Querkraft erhöht, speziell bei hohen Abtriebsdrehzahlen und kleinen Übersetzungen.
- Drywell-Ausführung mit Leckagesensor vermeidet im Leckagefall Verunreinigungen des Produkts durch austretenden Schmierstoff.