Technische Daten Pt1000

Technische Daten

Wert

Stablänge

62.5 mm

Messbereich

-40 – 130 °C

zulässige Öltemperatur

-40 – 130 °C

Genauigkeit

± (Pt1000 + 0.2 K)

Messelement

1 × Pt1000 nach DIN EN 60751, Klasse B, 4-Leiter-Anschluss

Ansprechdynamik T05/T09 (s)

3/8 nach DIN EN 60751

Umgebungstemperatur

-25 – 80 °C

Schutzart, Schutzklasse

IP67, III

Gehäusewerkstoffe

V4A (1.4404)

Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium

V4A (1.4404)

Anschluss

M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet