SPIROPLAN®-Winkelgetriebemotoren

Wenn Ihre Anlagenarchitektur eine Antriebslösung benötigt, die Höchstgeschwindigkeiten realisiert, dann empfehlen wir Ihnen unsere SPIROPLAN®-Winkelgetriebemotoren: leicht und platzsparend einzubauen.

Das Besondere an den SPIROPLAN®-Winkelgetrieben ist die verschleißfreie Verzahnung. Sie sorgt für die zuverlässige Kraftübertragung und für die Geschwindigkeitsanpassung Ihrer Förderanlage. Aufgrund dieser Verzahnung liefern unsere kleinsten Winkelgetriebe zulässige Abtriebsdrehmomente bis 600 Nm im Motorleistungsbereich von 0.09 kW bis 4 kW.

Die Stahl-Stahl-Materialkombination und die besonderen Zahneingriffsverhältnisse ermöglichen die kurze Getriebebauweise - für einen platzsparenden Einbau der Antriebe.