Schneckengetriebemotoren
Ihre ganz große Stärke liegt in ihrer Laufruhe und der extrem niedrigen Geräuschentwicklung. Auf den Punkt gebracht: Mit den Schneckengetriebemotoren S..DR.. setzen Sie auf eine kraftvolle Antriebslösung, von der Sie kaum etwas zu hören bekommen.
Ihre Wirtschaftlichkeit verdanken sie ihrem einfachen Aufbau. Durch die individuelle Abstimmung bei Drehmoment und Drehzahl bauen Sie unsere Schneckengetriebe platzsparend ein. Realisieren Sie in Ihren Maschinen- oder Anlagenapplikationen einfache Anforderungen kostengünstig mit den Schneckengetrieben der Baureihe S. Der Drehmomentbereich erstreckt sich von 92 Nm bis 4000 Nm. Bei den S..7p von 105 Nm bis 4300 Nm.
Die Kombination mit einer Stirnradstufe ermöglicht einen deutlich höheren Wirkungsgrad als bei reinen Schneckengetrieben. Durch die linienförmige Kraftübertragung sind diese Stirnrad-Schneckengetriebe besonders laufruhig und geräuscharm. Warum? Die Kraft wird über Schneckenwelle und Schneckenradlauf auf die Antriebswelle übertragen. Dabei werden Drehmomentstöße gedämpft und ein niedriger Geräuschpegel ermöglicht.