Kegelrad-Getriebemotoren

Sie suchen eine wartungsarme und weitgehend verschleißfreie, aber drehmomentstarke Antriebslösung? Dann treffen Sie mit unseren Kegelrad-Getriebemotoren K..DR.. die richtige Wahl. Denn wir bieten Ihnen Getriebe und Motor als kompakte Antriebskomponente vereint: perfekt aufeinander und auf Ihre Anwendung abgestimmt.

Der kompakte Aufbau unserer Getriebe zeigt sich beim Kegelradgetriebe am deutlichsten. In Maschinenbau-Applikationen, mit z. B. eingeschränkten Platzverhältnissen, wird diese Eigenschaft für Sie interessant. Dann benötigen Sie leistungsstarke Antriebstechnik in kompakter Bauweise. Genau die richtigen Einsatzbedingungen für unsere Kegelradgetriebe mit einem Drehmomentbereich von 80 Nm bis 53000 Nm.

Mit ihrem hohen Wirkungsgrad in beide Drehmomentrichtungen und bei jeder Eintriebsdrehzahl sind diese Winkelgetriebe energieeffizient. Ihre dauerfest ausgelegte Verzahnung ist verschleißfrei und hält ein Getriebeleben lang. Und für präzise Positionieraufgaben wählen Sie die Kegelradgetriebe in der spielreduzierten Ausführung. Die langen wartungsfreien Standzeiten verstärken diese Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Deshalb werden unsere Kegelradgetriebe in so vielfältigen Anwendungen eingesetzt. Weltweit!