Flachgetriebemotoren

Speziell in der Förder- und Verfahrenstechnik sind von Ihnen raumoptimierte Antriebslösungen gefragt. Denn oft bietet Ihre Anlagenarchitektur nur eingeschränkte Platzverhältnisse für die Antriebstechnik. Für diese Anwendungen bieten wir Ihnen unsere Flachgetriebemotoren der Baureihe F..DR.. Nutzen Sie diesen konstruktiven Vorteil und profitieren Sie von der betont schlanken Bauweise unserer Flachgetriebemotoren F..DR..

Vielfältige Bauformen und Ausführungsarten ermöglichen ein breites Einsatzgebiet auch unter schwierigen Einbaubedingungen. Und das Ganze ohne Auswirkungen auf die Leistung. Und was für viele unserer Getriebe gilt: lange wartungsfreie Standzeiten und eine dauerfest ausgelegte Verzahnung, die verschleißfrei ist.

Mit einem großen Drehmoment im Bereich von 130 Nm bis 20000 Nm überzeugen unsere Flachgetriebe in vielen förder- und verfahrenstechnischen Applikationen. Sie haben dabei die Wahl zwischen Fuß-, Flansch- und Aufsteckausführung. Für präzise Positionieraufgaben sind unsere Flachgetriebe in spielreduzierter Ausführung verfügbar.