Softwareunterstützung
Die Lage der Kabeleinführung X, 1, 2, 3 und die Lage des Klemmenkastens 0° (R), 90° (B), 180° (L), 270° (T) können nicht in allen Fällen beliebig gewählt werden. Einige Zusatzausführungen des Motors benötigen einen Anschluss im Klemmenkasten, der dann entsprechend der normativ geforderten Luft- und Kriechstrecken größer als der Standardklemmenkasten ist. In den Maßblättern ist nur der Standardklemmenkasten dargestellt.
Abmessungen, die auf den Maßblättern nicht angegeben sind, finden Sie auf der Internetseite SEW-EURODRIVE über die entsprechenden CAD-Daten.