Lage des Motorklemmenkastens und des Fußes bei Getriebemotoren mit Motoroption FM
Bei Getriebemotoren ist der Motor als Flanschmotor für Getriebeanbau ausgeführt. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit, den Motor mit Füßen auszustatten, um den Fuß für kundenseitige Anbauten zu nutzen. Die Belastungswerte der Füße erhalten Sie auf Anfrage. Für die Bestellung ist die Angabe der Lage des Fußes erforderlich.
Die folgende Abbildung zeigt die möglichen Klemmenkasten- und Fußlagen bei Getriebemotoren mit Motoroption FM.

[1] | Klemmenkastenlagen |
[2] | Fußlagen |
*) | Ohne spezielle Bestellangabe wird der Getriebemotor mit Fußlage B (90°) und Klemmenkastenlage R(0°) geliefert. |
Bei Motoren der Baugröße 63 befindet sich der Fuß immer bei 90° und der Klemmenkasten bei 270°.
Der Fuß am Motor ist nicht geeignet zur Befestigung des kompletten Getriebemotors.
Beispiel: Getriebemotor mit Motoroption /FM:

Bestellangaben zur Raumlage des Gesamtantriebs, Fußlage, Klemmenkasten und Kabeldurchführung:
Raumlage | M1 |
|
Klemmenkastenlage: | R (0°) |
|
Kabeldurchführung: | X |
|
Fußlage: | T (270°) |
|