Sachnummern

Beschreibung

Sachnummer

Sensor

DUV40A (Diagnostic Unit Vibration)

19175892

Kabel

Spannungsversorgungskabel 8-pin für SmartCheck 5 m;
M12(B) <-> offenes Ende

19179596

Kabel

Ethernet-Kabel für SmartCheck 5 m; M12 <-> RJ45

19179618

Kabel

I/O-Kabel 8-pin für SmartCheck 5 m; M12(St) <-> offenes Ende

19179626

Kabel

Power/Ethernet/I-O-Signale in 10 m und 20 m

 

Beschreibung

Sachnummer

Sockel zum Anbau an Standardgetriebe (R-, F-, K- und S-Getriebe)

Befestigungssockel mit Dichtring M10 × 1

20593422

Befestigungssockel mit Dichtring M12 × 1.5

20593430

Befestigungssockel mit Dichtring M22 × 1.5

20593449

Befestigungssockel mit Dichtring M33 × 2

20593457

Befestigungssockel mit Dichtring M42 × 2

20593465

Beschreibung

Sachnummer

Sockel zum Anbau an Industriegetriebe

Befestigungssockel mit Dichtring G3/4"

20593384

Befestigungssockel mit Dichtring G1"

20593392

Befestigungssockel mit Dichtring G1 1/4"

20593406

Befestigungssockel mit Dichtring G1 1/2"

20593414

Beschreibung

Sachnummer

Sockel zum Anbau an Standardmotoren

Befestigungssockel M5

21014175

Befestigungssockel M6

21014167

Befestigungssockel M8

20593503

Befestigungssockel M10

21014248

Befestigungssockel M12

20593473

Befestigungssockel M16

20593481

Befestigungssockel M20

20593511