Technische Daten

DUV40A (Diagnostic Unit Vibration)

Gehäuse

glasfaserverstärkter Kunststoff

Befestigung

Innensechskant-Schraube M6 × 45

Auflagefläche auf der Maschine: 25 mm Ø

Stromaufnahme

< 200 mA bei 24 V

Umgebungstemperatur

-20 bis +70 °C

Interne Betriebstemperatur

-20 bis +85 °C

Spannungsversorgung

DC 11 – 32 V oder

Power over Ethernet (PoE) in Anlehnung an 802.3af Modus A

Größe

44 mm × 57 mm × 55 mm

Gewicht

ca. 210 g

Schutzart

IP 67

Betriebssystem

Embedded Linux

Software

SmartWeb (Mozilla Firefox ESR 38 (empfohlen), Internet Explorer 11, Internet Explorer 9 wird aus Performancegründen nicht empfohlen)

Vibration SmartUtility Light oder optional Vibration SmartUtility

Sprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Spanisch und Französisch

Interne Sensorik

Schwingung

Beschleunigungssensor (piezoelektrischer Sensor)

Frequenzbereich 0.8 Hz – 10 kHz

Messbereich ±50 g

Temperatur

Messbereich -20 bis +70 °C

Messung

Messfunktionen

Beschleunigung

Geschwindigkeit und Weg durch Integration

Systemtemperatur

Prozessparameter (z. B. Drehzahl, Last, Druck)

Diagnoseverfahren

Zeitsignal, Hüllkurve, Spektrum und Trendanalyse, Drehzahl und Frequenzmitführung

Kennwerte (Zeit- und Frequenzbereich)

Definierte Kennwerte

DIN/ISO 10816

Berechnete Kennwerte

RMS, frequenzselektiver RMS, Gleichanteil, Peak, Peak-to-Peak, Crest-Factor, Wellhausen-Count, Carpet-Level, Zustandswächter

Weitere benutzerdefinierte Kennwerte sind möglich.

Signalverarbeitung

Frequenzauflösung

1600, 3200, 6400 oder 12800 Linien

Messauflösung

24 Bit (A/D-Wandler)

Frequenzbereich

0.8 Hz – 10 kHz

Tiefpässe

50 Hz – 10 kHz (50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz)

Hochpässe (nur Hüllkurve)

750 Hz, 1 kHz, 2 kHz (weitere Filter auf Anfrage)

Speicher

Programm und Daten

64 MB RAM, 128 MB Flash

Ein- und Ausgänge

Eingänge

2 Analogeingänge (0 – 10 V / 0 – 24 V / 0 – 20 mA / 4 – 20 mA), Frequenzbereich 0 – 500 Hz, 12 Bit

1 Digitaleingang (0 – 30 V, 0.1 Hz – 1 kHz)

Ausgänge

1 Analogausgang (0 – 10 V / -20 mA / 4 – 20 mA), 12 Bit

1 Schaltausgang (Open-Collector, max. 1 A, 28 V)

Schnittstellen

Bedienelemente

2 kapazitive Taster (Lernmodus, Alarm-Reset, Neustart, Werkseinstellungen)

Anzeige-Elemente

1 LED zur Status- und Alarmanzeige

1 LED zur Bestätigung der Taster

2 LEDs zur Kommunikationsanzeige

Kommunikation

Ethernet 100 Mb/s

OPC UA (Server) mit Zusatzlizenz verfügbar

Elektrische Anschlüsse

3 verpolungssichere M12-Steckverbinder für Versorgung, Ein-/Ausgänge und Ethernet