Kegelradgetriebe
Bezeichnung | |
|---|---|
K.. | Fußausführung, Abtriebswelle mit Passfeder |
KA..B | Fußausführung, Hohlwelle mit Passfedernut |
KAF..B | B5-Flanschausführung, Fußausführung, Hohlwelle mit Passfedernut |
KF..B | B5-Flanschausführung, Fußausführung, Abtriebswelle mit Passfeder |
KH..B | Fußausführung, Hohlwelle mit Schrumpfscheibe |
KHF..B | B5-Flanschausführung, Fußausführung, Hohlwelle mit Schrumpfscheibe |
KV..B | Fußausführung, Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480 |
KF.. | B5-Flanschausführung, Abtriebswelle mit Passfeder |
KAF.. | B5-Flanschausführung, Hohlwelle mit Passfedernut |
KHF.. | B5-Flanschausführung, Hohlwelle mit Schrumpfscheibe |
KVF.. | B5-Flanschausführung, Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480 |
KA.. | Hohlwelle mit Passfedernut |
KH.. | Hohlwelle mit Schrumpfscheibe |
KT.. | Hohlwelle mit TorqLOC®-Klemmverbindung |
KV.. | Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480 |
KZ.. | B14-Flanschausführung, Abtriebswelle mit Passfeder |
KAZ.. | B14-Flanschausführung, Hohlwelle mit Passfedernut |
KHZ.. | B14-Flanschausführung, Hohlwelle mit Schrumpfscheibe |
KVZ.. | B14-Flanschausführung, Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480 |
KM.. | B5-Flanschausführung mit verlängerter Lagernabe, Abtriebswelle mit Passfeder |
KAM.. | B5-Flanschausführung mit verlängerter Lagernabe, Hohlwelle mit Passfedernut |