Flachgetriebe
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
F.. | Fußausführung, Abtriebswelle mit Passfeder |
FA..B | Fußausführung, Hohlwelle mit Passfedernut |
FH..B | Fußausführung, Hohlwelle mit Schrumpfscheibe |
FV..B | Fußausführung, Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480 |
FF.. | B5-Flanschausführung, Abtriebswelle mit Passfeder |
FAF.. | B5-Flanschausführung, Hohlwelle mit Passfedernut |
FHF.. | B5-Flanschausführung, Hohlwelle mit Schrumpfscheibe |
FVF.. | B5-Flanschausführung, Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480 |
FA.. | Hohlwelle mit Passfedernut |
FH.. | Hohlwelle mit Schrumpfscheibe |
FT.. | Hohlwelle mit TorqLOC®-Klemmverbindung |
FV.. | Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480 |
FZ.. | B14-Flanschausführung, Abtriebswelle mit Passfeder |
FAZ.. | B14-Flanschausführung, Hohlwelle mit Passfedernut |
FHZ.. | B14-Flanschausführung, Hohlwelle mit Schrumpfscheibe |
FVZ.. | B14-Flanschausführung, Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung nach DIN 5480 |
FM.. | B5-Flanschausführung mit verlängerter Lagernabe, Abtriebswelle mit Passfeder |
FAM.. | B5-Flanschausführung mit verlängerter Lagernabe, Hohlwelle mit Passfedernut |