Escrita dos parâmetros
Para poder executar o comando de escrita, ajuste o programa do CLP da seguinte forma:
Parâmetro | Ajuste/valor |
|---|---|
Service Type | Set Attribute Single |
Class | 66 (Hex) |
Service Code | 10 |
Instance | Índice do parâmetro a ser escrito |
Attribute | Subíndice do parâmetro a ser escrito |
Source Element | Variável fonte |
Source Length | Precisa corresponder ao índice. |