写入参数

为执行写入命令,请按照以下说明调整可编程控制器的程序:

参数

设置/数值

Service Type(服务类型)

Set Attribute Single(设置单一属性)

Class(等级)

66(十六进制)

Service Code(服务代码)

10

Instance(示例)

待写入参数的索引

Attribute(属性)

待写入参数的子索引

Source Element(源元素)

源变量

Source Length(源长度)

必须与索引一致。