Écriture des paramètres
Afin de pouvoir exécuter l'instruction d'écriture, adapter le programme à l'API de la manière suivante.
Paramètre | Réglage / valeur |
|---|---|
Service Type | Set Attribute Single |
Class | 66 (Hex) |
Service Code | 10 |
Instance | Index du paramètre à écrire |
Attribute | Sous-index du paramètre à écrire |
Source Element | Variable source |
Source Length | Doit correspondre à l'index |