Lecture des paramètres
Afin de pouvoir exécuter l'instruction de lecture, adapter le programme à l'API de la manière suivante.
Paramètre | Réglage / valeur |
|---|---|
Service Type | Get Attribute Single |
Class | 66 (Hex) |
Service Code | e |
Instance | Index du paramètre à lire |
Attribute | Sous-index du paramètre à lire |
Destination Element | Variable cible |