Leitura dos parâmetros
Para poder executar o comando de leitura ajuste o programa do CLP da seguinte forma:
Parâmetro | Ajuste/valor |
|---|---|
Service Type | Get Attribute Single |
Class | 66 (Hex) |
Service Code | e |
Instance | Índice do parâmetro a ser lido |
Attribute | Subíndice do parâmetro a ser lido |
Destination Element | Variável de destino |