系统概览
下图显示了一个大大简化的安全制动系统的系统结构,该系统具有一个制动器 [A] 和两个制动器 [B] 以及集成制动测试。
MOVIDRIVE® | 变频器MOVIDRIVE® modular/system/technology |
F-PLC | 上级安全控制器 |
CS.A | 安全选件MOVISAFE® CS..A |
[1] | 安全通讯 |
[2] | 电机 |
[3] | 制动器 |
[4] | 安装在电机上的编码器 |
SBM1/2 | 安全制动模块SBM |
UZ | 直流侧电压 |
DB00 | 用于制动器功能控制的控制信号 |
SBC, SBC 1, 2 | 用于安全控制制动器和在主动制动测试期间控制制动器的控制信号 |
F-DO.. | 安全型数字量输出端 |