Resumen del sistema

La siguiente figura muestra una estructura de sistema muy simplificada de un sistema de freno seguro con un freno [A] y dos frenos [B], así como una prueba de freno integrada.

[A]

[B]

MOVIDRIVE®

Variador de frecuencia MOVIDRIVE® modular/system/technology

F-PLC

Control de seguridad de nivel superior

CS.A

Opción de seguridad MOVISAFE® CS..A

[1]

Comunicación segura

[2]

Motor

[3]

Freno(s)

[4]

Encoder montado en el motor

SBM1/2

Módulo de freno seguro SBM

UZ

Tensión del circuito intermedio

DB00

Señal de control para el control funcional del freno

SBC, SBC 1, 2

Señal(es) de control para el control seguro del (de los) freno(s) y para el control del (de los) freno(s) durante una prueba de freno activo

F-DO..

Salida binaria segura