Présentation

L'illustration suivante montre la structure très simplifiée d'un système de freinage de sécurité avec un frein [A], deux freins [B] et un test de freinage intégré.

[A]

[B]

MOVIDRIVE®

Variateur de vitesse MOVIDRIVE® modular / system / technology

F-PLC

Système de pilotage de sécurité amont

CS.A

Option de sécurité MOVISAFE® CS..A

[1]

Communication de sécurité

[2]

Moteur

[3]

Frein(s)

[4]

Codeur monté sur le moteur

SBM1 / 2

Module de freinage de sécurité SBM

UZ

Tension de circuit intermédiaire

DB00

Signal de commande pour le pilotage fonctionnel du frein

SBC, SBC 1, 2

Signal/signaux de commande pour le pilotage de sécurité du/des frein(s) et pour le pilotage du/des frein(s) durant le test de freinage actif

F-DO..

Sortie digitale de sécurité