Visão geral do sistema
A figura a seguir mostra uma estrutura de sistema bastante simplificada de um sistema de freio seguro com um freio [A] e dois freios [B], bem como um teste de frenagem integrado.
[A] | [B] |
|---|---|
|
|
MOVIDRIVE® | Conversor de frequência MOVIDRIVE® modular/system/technology |
F-PLC | Controle de segurança de nível superior |
CS.A | Opcional de segurança MOVISAFE® CS..A |
[1] | Comunicação segura |
[2] | Motor |
[3] | Freio(s) |
[4] | Encoder montado no motor |
SBM1/2 | Módulo de freio seguro SBM |
UZ | Tensão do circuito intermediário |
DB00 | Sinal de controle para controle funcional do freio |
SBC, SBC 1, 2 | Sinais de controle para controle seguro do(s) freio(s) e para controle do(s) freio(s) durante um teste de frenagem ativo |
F-DO.. | Saída digital segura |