Подключение кабелей двигателей для двигателей со встроенным блоком управления тормозом BGZ
Подключение кабелей со штекером со стороны двигателя для следующих двигателей:
- Асинхронные двигатели DRN../DR2S../DR2L..
- Синхронные двигатели CMP../CM3C..
В следующей таблице разъяснено назначение жил кабелей:
Сторона двигателя |
| Сторона преобразователя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Контакт | Сигнал | Цвет жилы | Цвет жилы IEC 60757 | Маркировка | Подготовка кабеля | Описание | |
М23 | M40 | ||||||
U | U | U | Черный | BK | U/L1 | Неподготовленный | Подключение двигателя, фаза U |
V | V | V | Черный | BK | V/L2 | Неподготовленный | Подключение двигателя, фаза V |
W | W | W | Черный | BK | W/L3 | Неподготовленный | Подключение двигателя, фаза W |
A | 1 | Резерв | Желтый | YE | A | Неподготовленный | Не подключать |
B | + | N (L2) | Оранжевый | OG | B | Неподготовленный | Подключение тормоза, нулевой провод N (или фаза L2) |
C | N | Резерв | Розовый | PK | C | Неподготовленный | Не подключать |
D | 2 | L1 | Фиолетовый | VT | D | Неподготовленный | Подключение тормоза, фаза L1 |
PE | PE | PE | Желтый/зеленый | YE/GN |
| Неподготовленный | Подключение защитного провода |
DDI | DDI | DDI | Фиолетовый | VT |
| Коаксиальный разъем | MOVILINK® DDI |
Изолировать каждый неподключенный конец жил по отдельности.