Подключение кабелей двигателей для двигателей со встроенным блоком управления тормозом BS.Z

Подключение кабелей со штекером со стороны двигателя для следующих двигателей:

  • Синхронные двигатели CMP../CM3C..

В следующей таблице разъяснено назначение жил кабелей:

Сторона двигателя

Сторона преобразователя

Контакт

Сигнал

Цвет жилы

Цвет жилы IEC 60757

Маркировка

Подготовка кабеля

Описание

М23

M40

U

U

U

Черный

BK

U/L1

Неподготовленный

Подключение двигателя, фаза U

V

V

V

Черный

BK

V/L2

Неподготовленный

Подключение двигателя, фаза V

W

W

W

Черный

BK

W/L3

Неподготовленный

Подключение двигателя, фаза W

A

1

GND

Желтый

YE

A

Неподготовленный

Подключение GND

B

+

24 В пост. т.

Оранжевый

OG

B

Неподготовленный

Подключение 24 В пост. т.

C

N

Резерв

Розовый

PK

C

Неподготовленный

Не подключать

D

2

Резерв

Фиолетовый

VT

D

Неподготовленный

Не подключать

PE

PE

PE

Желтый/зеленый

YE/GN

 

Неподготовленный

Подключение защитного провода

DDI

DDI

DDI

Фиолетовый

VT

 

Коаксиальный разъем

MOVILINK® DDI

Изолировать каждый неподключенный конец жил по отдельности.