X15: датчик HIPERFACE® и датчик SEW-EURODRIVE с интерфейсом RS485
Клемма | Контакт | Функция | |
|---|---|---|---|
| X15:1 | cos+ | Косинус+ |
X15:2 | sin+ | Синус+ | |
X15:3 | Резерв | – | |
X15:4 | DATA+ | Канал данных+ | |
X15:5 | Резерв | – | |
X15:6 | Термодатчик- | Общий вывод для термодатчика TF/TH/KTY-/PK | |
X15:7 | Резерв | – | |
X15:8 | GND | Общий вывод блока питания для датчиков | |
X15:9 | cos- | Косинус- | |
X15:10 | sin- | Синус- | |
X15:11 | Резерв | – | |
X15:12 | DATA- | Канал данных- | |
X15:13 | US24VG | Питание датчика 24 В | |
X15:14 | Термодатчик+ | Термодатчик TF/TH/KTY+/PK | |
X15:15 | US12VG | Питание датчика 12 В | |