X15 : Codeurs HIPERFACE® et codeurs SEW avec interface RS485

Borne

Contact

Fonction

X15:1

cos+

Cosinus+

X15:2

sin+

Sinus+

X15:3

réservé

X15:4

DATA+

Liaison d'échange de données+

X15:5

réservé

X15:6

Sonde de température-

Potentiel de référence sondes de température TF / TH / KTY- / PK

X15:7

réservé

X15:8

GND

Potentiel de référence alimentation codeur

X15:9

cos-

Cosinus-

X15:10

sin-

Sinus-

X15:11

réservé

X15:12

DATA-

Liaison d'échange de données-

X15:13

US24VG

Alimentation codeur 24 V

X15:14

Sonde de température+

Sondes de température TF / TH / KTY+ / PK

X15:15

US12VG

Alimentation codeur 12 V