X15: Датчик TTL-, HTL- и sin/cos
Клемма | Контакт | Функция | |
|---|---|---|---|
| X15:1 | A / cos+ | Сигнальный канал A / косинус+ |
X15:2 | B / sin+ | Сигнальный канал B / синус+ | |
X15:3 | C | Сигнальный канал C | |
X15:4 | DATA+ В случае датчиков SEW-EURODRIVE с электронной заводской табличкой. | Канал данных, электронная заводская табличка | |
X15:5 | Резерв | – | |
X15:6 | Термодатчик- | Общий вывод для термодатчика TF/TH/KTY-/PK | |
X15:7 | Резерв | – | |
X15:8 | GND | Общий вывод блока питания для датчиков | |
X15:9 |
| Сигнальный канал | |
X15:10 |
| Сигнальный канал | |
X15:11 |
| Сигнальная дорожка | |
X15:12 | DATA- В случае датчиков SEW-EURODRIVE с электронной заводской табличкой. | Канал данных, электронная заводская табличка | |
X15:13 | US24VG | Питание датчика 24 В | |
X15:14 | Термодатчик+ | Термодатчик TF/TH/KTY+/PK | |
X15:15 | US12VG | Питание датчика 12 В | |