Снижение номинальных значений параметров
Снижение номинальных значений относится к зависимости следующих рабочих параметров от тока.
- Рабочие параметры: сетевое напряжение, тактовая частота, температура окружающей среды
- Если соблюдаются допустимые режимы регулирования, то выходной фильтр сам по себе не вызывает снижения номинальных значений сверх того снижения, которое предусмотрено для преобразователя частоты.
- Рабочие параметры: выходная частота
- 150—250 Гц
- Номинальный ток фильтра ≤ 46 A
- Снижение номинальных значений параметров: ток фильтра = 100 % – 0.1 % × (выходная частота – 150 Гц)
- Номинальный ток фильтра ≥ 65 A
- Снижение номинальных значений параметров: ток фильтра = 100 % – 0.2 % × (выходная частота – 150 Гц)
- 0—20 Гц
- 400 В без подключения звена постоянного тока или с ним, 500 В без подключения звена постоянного тока:
- без снижения номинальных значений параметров
- 500 В с подключением звена постоянного тока, номинальный ток фильтра ≤ 46 A
- Снижение номинальных значений параметров: ток фильтра = 70 % + 1.5 % × выходная частота (в диапазоне 0—20 Гц)
- 500 В с подключением звена постоянного тока, номинальный ток фильтра ≥ 65 A
- Снижение номинальных значений параметров: ток фильтра = 10 % + 9 % × выходная частота (в диапазоне 0—10 Гц)
- Кратковременная работа без снижения номинальных показателей по частоте вращения (например, запуск)
- Допускается 100-процентный ток фильтра в течение 5 минут каждые 60 минут