Выходной фильтр ВЧ..

При использовании выходного фильтра соблюдать следующие указания:

  • Выходной фильтр разрешается использовать только в режимах U/f и VFC PLUS преобразователя.
  • Выходной фильтр разрешается использовать до выходной частоты преобразователя не более 250 Гц.
  • При выборе выходного фильтра обращать внимание на правильные комбинации с преобразователем.
  • Под выходным фильтром и над ним оставить свободное пространство для воздухообмена не меньше 100 мм. С боковых сторон оставлять свободное пространство не требуется.
  • Длину проводки между преобразователем и выходным фильтром следует ограничить минимально необходимой длиной. Максимально допустимая длина:
    • 1 м в случае неэкранированного кабеля
    • 10 м в случае экранированного кабеля
  • Если используется выходной фильтр, то для двигателя достаточно использовать неэкранированный питающий кабель.

Технические данные см. в разделе Выходной фильтр ВЧ...