Типовые условия

В следующей таблице указаны граничные условия, которые должны быть выполнены для использования тепловой защиты двигателя без термодатчика.

Категория

Условия

Способ охлаждения

с самоохлаждением

Температура окружающей среды

от -20 °C до +40 °C

Температурный класс обмотки

155(F), 180(H)

Высота над уровнем моря

< 1000 м

Для двигателей с вентилятором принудительного охлаждения, а также безвентиляторных и невентилируемых двигателей тепловую защиту двигателя без термодатчика использовать нельзя.

В случае многодвигательных и групповых приводов, а также двигателей сторонних изготовителей использование тепловой защиты двигателя без термодатчика не возможно.

В случае двигателей с датчиком частоты вращения компания SEW-EURODRIVE рекомендует использовать термодатчик.