Многодвигательный привод с асинхронными двигателями

Многодвигательный привод — это параллельное электрическое подключение к общему преобразователю нескольких однотипных асинхронных двигателей, жестко соединенных между собой механически и приводящих в движение общую нагрузку.

Параллельная эксплуатация нескольких идентичных асинхронных двигателей возможна при строгом соблюдении следующих условий.

  • Применять только мотор-редукторы одинакового типа и с одинаковыми данными обмотки.
  • Положение ротора отдельных двигателей ни в коем случае не должно различаться более чем на следующий механический угол:
  • Zp × Δφмех_макс < 20°
  • Zp = количество пар полюсов двигателя
  • Δφмех_макс = максимальный угол скручивания в соединении валов по отношению к валу двигателя
  • Механика должна обеспечивать выполнение этих требований даже при максимально различающихся нагрузках на валы двигателей от вращающегося момента.
  • Если используется обратная связь от датчика (энкодера), то таким датчиком должен быть оснащен только один из двигателей. Этот датчик должен быть установлен на мотор-редукторе, имеющем максимальный мертвый ход или максимальную упругость относительно инерции нагрузки.

Максимальное количество двигателей зависит от режима регулирования:

Режим регулирования

Количество двигателей

U/f

64

VFCPLUS

10

CFC

10