Сетевые предохранители и автоматические выключатели
Сетевые предохранители и автоматические выключатели служат для защиты кабелей сетевого питания. Использовать предохранители или автоматические выключатели со следующей характеристикой:
Класс типа | Условие |
|---|---|
Плавкие предохранители рабочих классов gL, gG | Напряжение предохранителя ≥ номинального напряжения сети |
Защитные автоматические выключатели с характеристикой B, C, D | Номинальное напряжение защитного автоматического выключателя ≥ номинального напряжения сети |
Номинальные токи защитного автоматического выключателя должны быть на 10 % выше номинального тока сети преобразователя |
При защите предохранителями необходимо соблюдать предписания, характерные для конкретной страны и конкретного оборудования. Если необходимо, соблюдать указания из раздела "Монтаж с соблюдением требований сертификата UL".