Сетевой контактор
Сетевой контактор применяется для отделения преобразователя от сети в случае неисправности, а также для включения и выключения сетевого питания.
Дополнительная информация о работе с сетевым контактором имеется в разделе "Подключение к сети".
УВЕДОМЛЕНИЕ

Если необходимо, использовать сетевой контактор эксплуатационной категории AC-3 (IEC158-1) или лучше.
Сетевой контактор должен быть расположен перед сетевым фильтром и сетевым дросселем.
УВЕДОМЛЕНИЕ