Снижение номинальных показателей в зависимости от сетевого напряжения и температуры
Снижение номинальных показателей в зависимости от сетевого напряжения Uсети и температуры окружающей среды T составляет:
Преобразователь | fШИМ | Uсети: 3 × 400 В | Uсети: 3 × 500 В |
|---|---|---|---|
Длительный ток Iдлит | |||
Типоразмер 1 | 4 кГц | Iдлит/IN = 125 % – (T – 40 °C) × 2.5 % | Iдлит/IN = 114 % – (T – 40 °C) × 2.3 % |
8 кГц | Iдлит/IN = 94 % – (T – 40 °C) × 2.15 % | Iдлит/IN = 81 % – (T – 40 °C) × 1.85 % | |
16 кГц | Iдлит/IN = 63 % – (T – 40 °C) × 1.5 % | Iдлит/IN = 50 % – (T – 40 °C) × 1.7 % | |
Типоразмер 2 | 4 кГц | Iдлит/IN = 132 % – (T – 40 °C) × 2.65 % | Iдлит/IN = 120 % – (T – 40 °C) × 2.45 % |
8 кГц | Iдлит/IN = 99 % – (T – 40 °C) × 2.25 % | Iдлит/IN = 86 % – (T – 40 °C) × 2 % | |
16 кГц | Iдлит/IN = 66 % – (T – 40 °C) × 1.6 % | Iдлит/IN = 53 % – (T – 40 °C) × 1.8 % | |
Типоразмер 3 | 4 кГц | Iдлит/IN = 128 % – (T – 40 °C) × 2.55 % | Iдлит/IN = 116 % – (T – 40 °C) × 2.35 % |
8 кГц | Iдлит/IN = 96 % – (T – 40 °C) × 2.2 % | Iдлит/IN = 83 % – (T – 40 °C) × 1.9 % | |
16 кГц | Iдлит/IN = 64 % – (T – 40 °C) × 1.55 % | Iдлит/IN = 51 % – (T – 40 °C) × 1.7 % | |
Типоразмер 4 | 4 кГц | Iдлит/IN = 133 % – (T – 40 °C) × 2.65 % | Iдлит/IN = 121 % – (T – 40 °C) × 2.45 % |
8 кГц | Iдлит/IN = 100 % – (T – 40 °C) × 2.25 % | Iдлит/IN = 87 % – (T – 40 °C) × 2 % | |
16 кГц | Iдлит/IN = 67 % – (T – 40 °C) × 1.6 % | Iдлит/IN = 53 % – (T – 40 °C) × 1.8 % | |
Типоразмер 5 | 4 кГц | Iдлит/IN = 121 % – (T – 40 °C) × 2.4 % | Iдлит/IN = 110 % – (T – 40 °C) × 2.25 % |
8 кГц | Iдлит/IN = 91 % – (T – 40 °C) × 2.05 % | Iдлит/IN = 79 % – (T – 40 °C) × 1.85 % | |
16 кГц | Iдлит/IN = 51 % – (T – 40 °C) × 1.6 % | Iдлит/IN = 41 % – (T – 40 °C) × 1.55 % | |
Типоразмер 6 | 4 кГц | Iдлит/IN = 119 % – (T – 40 °C) × 2.4 % | Iдлит/IN = 108 % – (T – 40 °C) × 2.2 % |
8 кГц | Iдлит/IN = 89 % – (T – 40 °C) × 2 % | Iдлит/IN = 77 % – (T – 40 °C) × 1.75 % | |
16 кГц | Iдлит/IN = 59 % – (T – 40 °C) × 1.4 % | Iдлит/IN = 48 % – (T – 40 °C) × 1.65 % | |
Типоразмер 7 | 4 кГц | Iдлит/IN = 114 % – (T – 40 °C) × 2.7 % | Iдлит/IN = 103 % – (T – 40 °C) × 2.5 % |
8 кГц | Iдлит/IN = 80 % – (T – 40 °C) × 2.25 % | Iдлит/IN = 72 % – (T – 40 °C) × 2.05 % | |
Типоразмер 7 | 2.5 кГц | Iдлит/IN = 120 % – (T – 40 °C) × 2.45 % | Iдлит/IN = 109 % – (T – 40 °C) × 2.25 % |
4 кГц | Iдлит/IN = 104 % – (T – 40 °C) × 2.25 % | Iдлит/IN = 95 % – (T – 40 °C) × 2.1 % | |
8 кГц | Iдлит/IN = 72 % – (T – 40 °C) × 1.85 % | Iдлит/IN = 65 % – (T – 40 °C) × 1.7 % | |
Типоразмер 7 | 2.5 кГц | Iдлит/IN = 100 % – (T – 40 °C) × 2.05 % | Iдлит/IN = 91 % – (T – 40 °C) × 1.9 % |
4 кГц | Iдлит/IN = 87 % – (T – 40 °C) × 1.9 % | Iдлит/IN = 79 % – (T – 40 °C) × 1.75 % | |
8 кГц | Iдлит/IN = 60 % – (T – 40 °C) × 1.55 % | Iдлит/IN = 54 % – (T – 40 °C) × 1.4 % | |
Преобразователь | fШИМ | Uсети: 3 × 230 В |
|---|---|---|
Длительный ток Iдлит | ||
Типоразмер 2 | 4 кГц | Iдлит/IN = 132 % – (T – 40 °C) × 2.65 % |
8 кГц | Iдлит/IN = 99 % – (T – 40 °C) × 2.25 % | |
16 кГц | Iдлит/IN = 66 % – (T – 40 °C) × 1.6 % | |
Типоразмер 3 | 4 кГц | Iдлит/IN = 128 % – (T – 40 °C) × 2.55 % |
8 кГц | Iдлит/IN = 96 % – (T – 40 °C) × 2.2 % | |
16 кГц | Iдлит/IN = 64 % – (T – 40 °C) × 1.55 % | |
Типоразмер 4 | 4 кГц | Iдлит/IN = 133 % – (T – 40 °C) × 2.65 % |
8 кГц | Iдлит/IN = 100 % – (T – 40 °C) × 2.25 % | |
16 кГц | Iдлит/IN = 67 % – (T – 40 °C) × 1.6 % | |
Типоразмер 5 | 4 кГц | Iдлит/IN = 121 % – (T – 40 °C) × 2.4 % |
8 кГц | Iдлит/IN = 91 % – (T – 40 °C) × 2.05 % | |
16 кГц | Iдлит/IN = 51 % – (T – 40 °C) × 1.6 % | |
Типоразмер 6 | 4 кГц | Iдлит/IN = 119 % – (T – 40 °C) × 2.4 % |
8 кГц | Iдлит/IN = 89 % – (T – 40 °C) × 2 % | |
16 кГц | Iдлит/IN = 59 % – (T – 40 °C) × 1.4 % |