Напряжение питания 24 В

Для преобразователей MDX90A-.. необходимо внешнее 24-вольтное питание электроники.

В преобразователях MDX91A-... имеется внутренний 24-вольтный блок питания на 80 Вт; для его поддержки можно подключить и внешнее питание.

Максимальное сечение кабеля составляет 2.5 мм2. Максимально допустимая длина питающего провода 24 В составляет 30 м.

В случае MDX91A-.. необходимость внешнего источника питания 24 В зависит от нагрузки, например, от питания датчика и выходов.

Выбрать сечение питающего провода в зависимости от потребляемой мощности запитываемых устройств.