Сетевые предохранители

Плавкие предохранители и автоматические выключатели служат для защиты линии сетевого питания. Данные компоненты обеспечивают дополнительную защиту от короткого замыкания в случае неисправности. Использовать плавкие предохранители или автоматические выключатели со следующей характеристикой:

Сетевые предохранители

Условие

Плавкие предохранители
классов gL, gG

Напряжение предохранителя ≥ номинального напряжения сети

Защитные автоматические выключатели с характеристикой B, C, D

Номинальное напряжение защитного автоматического выключателя ≥ номинального напряжения сети

Номинальные токи защитного автоматического выключателя должны быть на 10 % выше номинального тока сети.

Для защиты установить в начале питающей линии защитные устройства F11/F12/F13, см. главу Электрические схемы. Выбирать параметры защитных устройств следует согласно сечению жил кабеля.

Полное сопротивление защитного провода должно соответствовать нормативным спецификациям.

При защите предохранителями необходимо соблюдать предписания, характерные для конкретной страны и конкретного оборудования.