Установка пластмассовых крышек для обеспечения степени защиты IP20

Следует выполнить перечисленные далее действия.

  • Пластмассовые крышки можно заказать в качестве опции.
  • Кольцевые наконечники изолируются термоусадочным кембриком.
  1. В зависимости от сечения кабеля пластмассовые крышки необходимо выламывать по-разному.

Типоразмер 5

Типоразмеры 6—8

  1. Прикрепить пластмассовые крышки к каждому подключению по отдельности.

Типоразмер 5

Типоразмеры 6—8