Тепловая защита двигателя

Тепловая защита двигателя предотвращает перегрев и вызванное им повреждение двигателя. Для этого температура обмотки определяется термодатчиками. В стандартном исполнении преобразователи могут оценивать сигналы следующих термодатчиков.

Защита двигателя

Количество датчиков

Обозначение SEW-EURODRIVE

Термодатчик позисторного типа

3

TF

Биметаллическое термореле

3

TH

Полупроводниковый термодатчик KTY84—130

1

KY/KTY

Платиновый термодатчик Pt1000, встроенный в обмотку

1

PK

Платиновый термодатчик Pt1000, смонтированный в корпусе статора

1

PI В процессе подготовки

Серия двигателей

Термодатчик

Защита двигателя

CM..

KTY84—130, Pt1000

Комплексная защита Комплексная защита, так как в дополнение к измеряемой величине обмотку защищает тепловая математическая модель.

CM..

TF

Ограниченная защита В зависимости от типоразмера двигателя

DR..

TF/TH

Комплексная защита Комплексная защита, так как имеется по одному датчику на каждую фазу двигателя

DR..

KTY84—130

Ограниченная защита Если измеренная термодатчиком температура превышает предельную температуру указанного в настройках теплового класса двигателя, то преобразователь выводит сообщение об ошибке. Математическая модель двигателя не анализируется. Возможна тепловая перегрузка обмоток, так как датчик установлен только в одной обмотке.

DR..

Pt1000 (PK)

Ограниченная защита4)

DR..

Pt1000 (PI)

Комплексная защита1)

Двигатели других марок

Термодатчик позисторного типа

Биметаллическое термореле

Комплексная защита3)

Двигатели других марок

KTY84—130, Pt1000

Ограниченная защита4)

Дополнительная информация о тепловой защите двигателя имеется в документации на двигатели.