引言
带内置安全选件的设备支持平行通讯模式,即通过总线系统或网络同时进行标准和安全通讯。可以通过PROFIsafe、Safety over EtherCAT®和CIP Safety™进行安全通讯。
PROFIsafe安全通讯可通过PROFINET实现。为此,必须通过PROFINET将带集成安全选件的基本单元与故障安全控制器 (F-PLC) 相连,或者将带集成安全选件的基本单元与MOVI-C® CONTROLLER相连,后者通过PROFINET IO与故障安全控制器(F主机)相连。
FSoE安全通讯可通过EtherCAT®实现。为此,集成有安全选件的设备必须通过EtherCAT®/SBusPLUS连接到故障安全控制器 (F-PLC) 上。
可以通过EtherNet/IP™进行安全的CIP Safety™通讯。为此,必须直接通过EtherNet/IP将带有集成式安全选件的基本单元连接到故障安全控制器 (F-PLC) 上。
如需通过PROFIsafe、Safety over EtherCAT®或CIP Safety™控制安全子功能并评估安全选件的反馈,必须考虑故障安全过程输入/输出数据中各个位的占用情况。