电容负载未知时设置最大测试持续时间
要确定安全数字输出端 (F-DO..) 上未知电容负载的参数“最大测试持续时间”(索引8705.2)时,按以下步骤操作:
- 选择安全型数字量输出端F-DO00。根据所选连接方式连接负载并设置“连接方式”。
- 将参数“最大测试持续时间”(索引8705.2)设置为最大值5000 μs。
- 接通所选输出端至少10秒。
- 根据所选输出端的下列值得出最大值:
- 显示参数“测试脉冲A最大持续时间”(索引8703.37)的值
- 显示参数“测试脉冲B最大持续时间”(索引8703.8)的值
- 锁定所选输出端至少10秒。
- 根据所选输出端的下列值得出最大值:
- 通过步骤4得出的最大值
- 显示参数“测试脉冲A最大持续时间”(索引8703.37)的值
- 显示参数“测试脉冲B最大持续时间” (8702.8) 的值
- 为了确定“最大测试持续时间”(索引8705.2)的值,将预留的500 μs增加到步骤6中确定的最大值。