Réglage de la durée maximale de test pour les charges à capacité inconnue

Pour définir le paramètre "Durée maximale de test" (index 8705.2) pour une charge dont la capacité n'est pas connue sur une sortie digitale de sécurité (F-DO..), procéder comme suit.

  1. Sélectionner la sortie digitale de sécurité F-DO00. Raccorder la charge en fonction du mode de branchement sélectionné et régler le mode de branchement.
  2. Régler le paramètre "Durée maximale de test" (index 8705.2) sur la valeur maximale de 5000 μs.
  3. Activer la sortie sélectionnée pendant au moins 10 secondes.
  4. Déterminer la valeur maximale à partir des valeurs suivantes pour la sortie sélectionnée.
    • Valeur du paramètre d'affichage "Durée maximale de l'impulsion test A"
      (index 8703.37)
    • Valeur du paramètre d'affichage "Durée maximale de l'impulsion test B"
      (index 8703.8)
  5. Verrouiller la sortie sélectionnée pendant au moins 10 secondes.
  6. Déterminer la valeur maximale à partir des valeurs suivantes pour la sortie sélectionnée.
    • Valeur maximale définie au point 4
    • Valeur du paramètre d'affichage "Durée maximale de l'impulsion test A"
      (index 8703.37)
    • Valeur du paramètre d'affichage "Durée maximale de l'impulsion test B" (8702.8)
  7. Pour définir la durée maximale de test (index 8705.2), ajouter une réserve de 500 μs à la valeur maximale définie au point 6.